Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

046851
Modellcode: Q25S1-WS

Eaton Moeller® series RMQ16 Schlüsseltaste, 2 Stellungen, weiß, tastend Q25S1-WS

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Key-operated actuator
Katalognummer
046851
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 46552
EAN
4015080468516
Modellcode
Q25S1-WS

Features & Functions

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Design
Betätigung mit Schlüssel
Ausstattung:
Frontring

General information

Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Betätigungsdrehmoment
0.4 Nm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ16
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 25 × 25 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Schaltwinkel
45 °
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
Typ
Schlüsseltaster

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V

Actuator

Farbe des Auslösers
weiß
Betätigerfunktion
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
Tastfunktion
Tastend
Betätigertyp
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen
2

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.
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
Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.