Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

072350
Modellcode: Q25LWK3R-RT/WB

Eaton Moeller® series RMQ16 Beleuchteter Wahlschalteraktor, rastend, 45° 45°, 25 × 25 mm, 3 Stellungen, mit Knebelgriff, rot, mit VS Verdrehschutz, mit Glühlampe, 24 V

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
Katalognummer
072350
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
UL File No.: E29184
UL
CE
CSA File No.: 46552
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
EAN
4015080723509
Modellcode
Q25LWK3R-RT/WB

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtwahltaste
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Glühlampe (24 V)
VS Verdrehschutz
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigertyp
Wählschalter
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
0 mm
Betätigungsdrehmoment
0.2 Nm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Schaltwinkel
45 °
Breite der Öffnung
0 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Plastik
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Design
mit Knebelgriff
Einbaulage
beliebig
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Schutzart
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Kennmelderfarbe
Rot
Linsentyp
Anschlagwinkel
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
3
Größe
Frontabmessung: 25 × 25 mm
Produktkategorie
RMQ16
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.