Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

088561

Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtdrucktaste, weiß, tastend, +Glühlampe 24 V Q18LT-WS/WB

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated pushbutton actuator
Katalognummer
088561
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CSA
CSA File No.: 46552
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CE
UL File No.: E29184
EAN
4015080885610
Modellcode
Q18LT-WS/WB

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtdrucktaste
Farbe des Auslösers
weiß
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Glühlampe (24 V)
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigungskraft
4 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
0 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Farbe der Lünette
Schwarz (Black)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
flach
Einbaulage
beliebig
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
Schutzart
IP65
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 1
Beschriftung
unbeschriftet
Frontelementtyp
Flach
Linsentyp
quadratisch
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 18 x 18 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.