Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171346
Modellcode: SL4-BL120-W

Eaton Moeller® series SL4 Blinklichtmodul, weiß, LED, 120 V

Listenpreis EUR103

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Blinklichtmodul
Katalognummer
171346
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.043 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
UL
CE
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14-10
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
EAN
4015081678815
Modellcode
SL4-BL120-W

Features & Functions

Farbe
Sonstige
Gehäusefarbe
Schwarz
Funktionen
Blinker light
Lichtmodule
LED
Anzahl der Module
max. 5 (mit Standardsockel)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)

General information

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromverbrauch
45 mA (bei 110/120 V AC)
Schutzart
NEMA 4
IP66
Blinkfrequenz
2 Hz
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h
Lichtart
Funktion Rundumlicht
Material
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Blinklichtmodul
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
110 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
120 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.