Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171377
Modellcode: SL4-FL24-Y-M

Eaton Moeller® Serie SL4 LED-Multiblitzlicht, Gelb 24 V

Listenpreis EUR180.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Multiblitzlichtmodul
Katalognummer
171377
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.042 kg
Zertifikat(e)
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-5-1
CE
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60529
UL
CSA Class No.: NKCR7
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
EAN
4015081679065
Modellcode
SL4-FL24-Y-M

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V

Features & functions

Farbe
Gelb
Gehäusefarbe
Schwarz
Merkmale
Verschiedene Strobe-Sequenzen
Funktionen
Blinklicht
Lichtmodule
LED
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Stromverbrauch
Max. 165 mA bei 24 V AC/DC
Schutzart
NEMA 4
IP66
Blinkfrequenz
1 - 2,6 Hz
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h
Lichtart
Multiblitzlicht
Material
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
  • LED für hohe Signalwirkung
  • Multiblitzlichtmodul
Spannungsart
AC/DC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.