Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199195
Modellcode: PKZM0-2,5-SPI32

Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 0,75 kW, 1,6 - 2,5 A, Einspeiseseitig Schraubklemmen/Abgangsseitig Push-In-Klemmen, MSC

Listenpreis EUR110.56

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
Katalognummer
199195
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
102 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.314 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL 60947-4-1
CE
EAN
4015081972791
Modellcode
PKZM0-2,5-SPI32

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
2.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.16 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.7 W

Bemessungswerte

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2.5 A

Features & functions

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Motorschutz
Phasenausfallempfindlichkeit
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anschlusstechnik
Abgangsseitige Push-In-Klemmen
Einspeiseseitige Schraubklemmen
Schutzart
IP20
Anschlussklemmen: IP00
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
Benutzt mit
Motorstarterkombinationen Typ MSC…

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
0.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.17 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
0.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
1.5 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
5 kA
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz
38,8 A, Irm

Schaltvermögen

Schaltvermögen
2,5 A, AC-3 bis 690 V

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
12 mm
Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse)
1 x (1 bis 6) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen, Aderendhülse gemäß DIN 46228-1
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen, Aderendhülse gemäß DIN 46228-1
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen, Aderendhülse gemäß DIN 46228-4
2 x (1 - 4) mm², Push-in-Klemmen, Aderendhülse gemäß DIN 46228-4
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende)
1 x (1 bis 10) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 – 8

Auslöserblöcke

Überlastauslösestromeinstellung - max.
2.5 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1.6 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Produktspezifikation exportieren