Dokument herunterladen () von 20

271101
Modellcode: NZMN2-AF225-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 225A, N, Rahmen 2, AF225-NA

Listenpreis EUR1855

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
271101
Produkt Länge/Tiefe
149 mm
Produkthöhe
195 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
2.443 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America
UL listed
CSA certified
UL 489
IEC/EN 60947
IEC
CSA (Class No. 1432-01)
IEC 60947-2
CSA (File No. 22086)
UL/CSA
UL (File No. E31593)
UL (Category Control Number DIVQ)
EAN
4015082711016
Modellcode
NZMN2-AF225-NA

Delivery program

Anwendung
  • Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise
  • Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Typ
Leistungsschalter
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM2
Polzahl
3-polig
Stromstärkewert
225 A
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 225 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
  • fest eingestellte Überlastauslöser Ir

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
690 V - 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max.
600Y/347 V, 480 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsbetriebsstrom
225 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen)
225 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
1.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
1.9 kA
Stromstärkewert
225 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
6 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
10 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
225 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
225 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1350 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
2250 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
25 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Niederspannungs-HBC-Sicherung - max.
355 A gG/gL
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Griff-Typ
Schwenkhebel
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
6500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Fest
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik
Montagemethode
Fest
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 225 A
  • Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch den IEC-Bestimmungen. Die IEC-Schaltleistungswerte sind auf dem Typenschild angegeben.
  • fest eingestellte Überlastauslöser Ir
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge

Technical Data - Mechanical - Terminals

Standardklemmen
Schraubklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
16 mm² bis 18 mm² (2x)
14 mm² bis 18 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M8 an rückseitiger Verschraubung
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme
6 mm² bis 11 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
4 mm² bis 3/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
4 mm² bis 350 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
4 mm² bis 350 mm² (1x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 2 segments of 16 mm x 0.8 mm at rear-side connection (punched)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
225 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
47,08 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz
Strombegrenzung-Leistungsschalter

Produktspezifikation exportieren