Descargar documento () de 20
Interruptores automáticos

Bloque complementario xPole PBHT

La unidad de corriente residual complementaria permite una amplia gama de unidades RCBO de alto amperaje y calidad (dispositivo combinado RCD/MCB) al combinar este dispositivo con la amplia gama de interruptores automáticos en miniatura que se ofrecen en los artículos PLHT.

Permite combinaciones con una gran variedad de características gracias a las diferentes corrientes nominales y características de los disyuntores en miniatura PLHT que se pueden conectar.

Además, existe una amplia gama de accesorios adecuados para su posterior instalación en el PLHT.

conexiones flexibles
cables incluidos
Dispositivos RCBO para
80 A y 125 A
disponible en
versiones de 2 polos y 4 polos

Características Principales

  • Combinando este dispositivo se forma una unidad RCBO de alta calidad (dispositivo combinado RCD/MCB)
  • Para el montaje posterior en interruptores automáticos de 2, 3, 3+N y 4 polos PLHT
  • Unidad de corriente residual adicional con conexiones de tornillo
  • 80 A y 125 A, versiones de 2 y 4 polos
  • Gran flexibilidad y facilidad de instalación gracias al cableado variable
  • Selección libre de la fuente de alimentación principal
  • Interruptor auxiliar 1 contacto de cierre incluido de serie en todas las versiones PBHT
  • Permite combinaciones con una gran variedad de características gracias a las diferentes corrientes nominales y características de los dispositivos conectables
  • Para aplicaciones comerciales e industriales

El dispositivo adecuado para cada necesidad

xPole PBHT add-on unit
 
  • Tipo -AC: Protege contra la corriente residual de AC sinusoidal.
  • Clase -A: Protege contra corrientes residuales pulsantes DC que no han sido filtradas.
  • Tipo -S/A: Además, protege contra formas especiales de corrientes residuales CC pulsante que no han sido filtradas. Incorpora un retardo de 40 ms para permitir la selectividad de los dispositivos aguas abajo.

Conexión y desconexión seguras

La unión atornillada al dispositivo PLHT puede desatornillarse en cualquier momento. Por lo tanto, en caso de modificaciones de los sistemas a proteger, la instalación puede adaptarse a los nuevos requisitos en cualquier ocasión.

Configurador en línea: diseñe sus propias configuraciones personalizadas

La serie xComfort KLV y nuestros dispositivos de conmutación y protección se basan en un diseño modular que le permite montar cualquier combinación que necesite. Además de una serie de armarios de distribución estándar precableados, Eaton también suministra configuraciones personalizadas bajo demanda. Si todavía no está seguro de qué tipo de armario de distribución es el más adecuado para usted, simplemente rellene nuestro configurador con función de pedido.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close