Prodotto in acciaio inossidabile, con componenti di fissaggio resistenti all’acqua salata e con struttura in policarbonato con resistenza all’energia di impatto IK08, i segnalatori acustici e lampeggiatori della gamma X10 sono in grado di resistere agevolmente nelle condizioni avverse delle applicazioni industriali di oggi.
Siamo talmente sicuri della sua robustezza che offriamo una garanzia di 10 anni standard.
Grazie a una grande varietà di metodi di controllo delle fasi di funzionamento e alle specifiche tecniche all’avanguardia, X10 può essere integrata in modo semplice a qualsiasi installazione dei nostri concorrenti. La scelta indispensabile per la segnalazione industriale
Dai locali commerciali alle piattaforme petrolifere off-shore, gli allarmi acustici costituitscono tipicamente il metodo principale di segnalazione di pericolo.
Eaton dispone di un archivio di oltre 100 segnali acustici di allarme standard nel settore per garantire che la segnalazione di pericolo venga riconosciuta senza difficoltà. I messaggi di allarme vocale sono disponibili in più lingue per l'evacuazione, la sicurezza o la protezione in caso d'incendio.
*(IHS Markit, 2018).
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Segnalatore acustico X10 Maxi | ||
Descrizione | Riferimento | Codice |
X10 maxi, alloggiamento rosso, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC | 7092307FUL-0343 |
X10 maxi, alloggiamento rosso, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC | 7092308FUL-0344 |
X10 maxi, alloggiamento rosso, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092309FUL-0345 |
X10 maxi, alloggiamento bianco, 115/230 VAC | X10/CE/MA/W1/115/230 VAC | 7092310FUL-0346 |
X10 maxi, alloggiamento grigio scuro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092311FUL-0347 |
X10 maxi, alloggiamento grigio scuro, 115/230 VAC | X10/CE/MA/W1/115/230 VAC | 7092312FUL-0348 |
X10 maxi, alloggiamento grigio chiaro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092313FUL-0349 |
X10 maxi, alloggiamento grigio chiaro, 115/230 VAC | X10/CE/MA/W1/115/230 VAC | 7092314FUL-0350 |
X10 Maxi segnalatore e lampeggiatore | ||
X10 maxi, alloggiamento rosso, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC | 7092315FUL-0351 |
X10 maxi, alloggiamento rosso, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC | 7092316FUL-0352 |
X10 maxi, alloggiamento rosso, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092317FUL-0353 |
X10 maxi, alloggiamento bianco, 115/230 VAC | X10/CE/MA/W1/115/230 VAC | 7092318FUL-0354 |
X10 maxi, alloggiamento grigio scuro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092319FUL-0355 |
X10 maxi, alloggiamento grigio scuro, 115/230 VAC | X10/CE/MAH/G1/115/230 VAC | 7092320FUL-0356 |
X10 maxi, alloggiamento grigio chiaro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/G2/10-60 VAC-DC | 7092321FUL-0357 |
X10 maxi, alloggiamento grigio chiaro, 115/230 VAC | X10/CE/MAH/G1/115/230 VAC | 7092322FUL-0358 |
X10 segnalatore maxi, lenti rosse | X10/CE/M3B/RL | 7092368FUL-0576 |
X10 lampeggiatore maxi, lenti ambrate | X10/CE/M3B/AL | 7092369FUL-0577 |
X10 lampeggiatore maxi, lenti blu | X10/CE/M3B/BL | 7092370FUL-0578 |
X10 lampeggiatore maxi, lenti verdi | X10/CE/M3B/BL | 7092371FUL-0579 |
X10 lampeggiatore maxi, lenti trasparenti | X10/CE/M3B/BL | 7092372FUL-0580 |
X10 lampeggiatore maxi, lenti magenta | X10/CE/M3B/BL | 7092373FUL-0581 |
Segnalatore X10 Midi | ||
X10 midi,, alloggiamento rosso, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC | 7092323FUL-0359 |
X10 midi, alloggiamento rosso, 115/230 VAC | X10/CE/MD/R1/115/230 VAC | 7092324FUL-0360 |
X10 midi, alloggiamento bianco, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092325FUL-0361 |
X10 midi, alloggiamento bianco, 115/230 VAC | X10/CE/MD/W1/115/230 VAC | 7092326FUL-0362 |
X10 midi, alloggiamento grigio scuro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/G2/10-60 VAC-DC | 7092327FUL-0363 |
X10 midi, alloggiamento grigio scuro, 115/230 VAC | X10/CE/MD/W1/115/230 VAC | 7092328FUL-0364 |
X10 midi, alloggiamento grigio chiaro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/G2/10-60 VAC-DC | 7092329FUL-0365 |
X10 midi, alloggiamento grigio chiaro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MD/W1/115/230 VAC | 7092330FUL-0366 |
X10 Midi segnalatore e lampeggiatore | ||
X10 midi, alloggiamento rosso, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC | 7092331FUL-0367 |
X10 midi, alloggiamento rosso, 115/230 VAC | X10/CE/MD/R1/115/230 VAC | 7092332FUL-0368 |
X10 midi, alloggiamento bianco, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092333FUL-0369 |
X10 midi, alloggiamento bianco, 115/230 VAC | X10/CE/MD/W1/115/230 VAC | 7092334FUL-0370 |
X10 midi, alloggiamento grigio scuro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MAH/G2/10-60 VAC-DC | 7092335FUL-0371 |
X10 midi, alloggiamento grigio scuro, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/G1/115/230 VAC | 7092336FUL-0372 |
X10 midi, alloggiamento grigio chiaro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MDH/G1/115/230 VAC | 7092337FUL-0373 |
X10 midi, alloggiamento grigio chiaro, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/G1/115/230 VAC | 7092338FUL-0374 |
X10 midi lampeggiatore, lenti rosse | X10/CE/M3B/RL | 7092339FUL-0375 |
X10 midi lampeggiatore, lenti ambrate | X10/CE/M2B/AL | 7092340FUL-0376 |
X10 midi lampeggiatore lenti blu | X10/CE/M3B/BL | 7092340FUL-0376 |
X10 midi lampeggiatore, lenti verdi | X10/CE/M2B/GL | 7092340FUL-0376 |
X10 midi lampeggiatore, lenti trasparenti | X10/CE/M2B/GL | 7092340FUL-0376 |
X10 midi lampeggiatore, lenti magenta | X10/CE/M2B/ML | 7092340FUL-0376 |
Segnalatore X10 Mini | ||
X10 mini, alloggiamento rosso, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC | 7092345FUL-0381 |
X10 mini, alloggiamento rosso, 115/230 VAC | X10/CE/MN/R1/115/230 VAC | 7092346FUL-0382 |
X10 mini, alloggiamento bianco, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC | 7092347FUL-0383 |
X10 mini, alloggiamento bianco, 115/230 VAC | X10/CE/MN/R1/115/230 VAC | 7092348FUL-0384 |
X10 mini, alloggiamento grigio ambienti industriali, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC | 7092349FUL-0385 |
X10 mini, alloggiamento grigio ambienti industriali, 115/230 VAC | X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC | 7092350FUL-0386 |
X10 mini, alloggiamento grigio ambienti industriali, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC | 7092351FUL-0387 |
X10 mini, alloggiamento grigio, 115/230 VAC | X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC | 7092352FUL-0388 |
X10 Mini segnalatore e lampeggiatore | ||
X10 mini, alloggiamento rosso, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MNH/R1/10-60 VAC-DC | 7092353FUL-0389 |
X10 mini, alloggiamento rosso, 115/230 VAC | X10/CE/MN/R1/115/230 VAC | 7092354FUL-0390 |
X10 mini, alloggiamento bianco, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MNH/R1/10-60 VAC-DC | 7092355FUL-0391 |
X10 mini, alloggiamento bianco, 115/230 VAC | X10/CE/MD/W1/115/230 VAC | 7092356FUL-0392 |
X10 mini, alloggiamento grigio scuro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC | 7092357FUL-0393 |
X10 mini, alloggiamento grigio scuro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MDH/G1/115/230 VAC | 7092358FUL-0394 |
X10 maxi, alloggiamento grigio chiaro, 10-60 VAC-DC | X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC | 7092359FUL-0395 |
X10 mini, alloggiamento grigio chiaro, 115/230 VAC | X10/CE/MDH/G1/115/230 VAC | 7092360FUL-0396 |
X10 lampeggiatore, lenti rosse | X10/CE/M3B/RL | 7092361FUL-0397 |
X10 mini lampeggiatore, lenti ambrate | X10/CE/M2B/AL | 7092362FUL-0398 |
X10 mini lampeggiatore, lenti blu | X10/CE/M1B/BL | 7092363FUL-0399 |
X10 mini lampeggiatore, lenti verdi | X10/CE/M2B/GL | 7092364FUL-0400 |
X10 lampeggiatore, lenti rosse | X10/CE/M1B/BL | 7092365FUL-0401 |
X10 mini lampeggiatore, lenti magenta | X10/CE/M2B/ML | 7092366FUL-0402 |
X10 Maxi segnalatore & Segnalatore lampeggiatore | X10 Midi segnalatore & Segnalatore lampeggiatore | X10 Mini segnalatore & Segnalatore lampeggiatore | ||||
Tipo | Bassa tensione DC / AC | AC rete principale | Bassa tensione DC / AC | AC rete principale | Bassa tensione DC / AC | AC rete principale |
Tensione nominale | 10V - 60V DC 10V - 30V AC | 115V AC 230V AC | 10V - 60V DC 10V - 30V AC | 115V AC 230V AC | 10V - 60V DC 10V - 30V AC | 115V AC 230V AC |
Solo segnalatore (Tono DIN, volume elevato)**: | 235 - 1600 mA 650 - 2720 mA | 160 mA 83 mA | 35 - 100 mA 75 - 150 mA | 69 mA 34 mA | 20 - 35 mA 50 - 85 mA | 65 mA 32 mA |
AV (tono DIN, volume elevato, 1Hz Flash)**: | 250 - 1725 mA 705 - 2920 mA | 168 mA 87 mA | 45 - 200 mA 115 - 400 mA | 71 mA 35 mA | ||
Uscita audio: | 120dB | 110dB | 100dB | |||
Toni allarme: | 102 | 102 | 102 | |||
Fasi allarme: | 4 | 4 | 4 | |||
Opzioni di controllo della fase di allarme: | Trigger bassa tensione +ve Trigger bassa tensione -ve Trigger alimentazione di tensione +ve Trigger alimentazione di tensione - ve Trigger polarità inversa |
Trigger contatto assciutto / o volt | Trigger bassa tensione +ve | Trigger contatto assciutto / o volt | Trigger bassa tensione +ve | Trigger contatto assciutto / o volt |
Temperatura di esercizio: | da -30°C a +70°C | da -40 °C a +70 °C | da -40 °C a +70 °C | |||
Grado di protezione IP: | IP66 e IP69K (ingresso di polveri/getti di acqua ad alta pressione) |
IP66 and IP69K (ingresso di polveri/getti di acqua ad alta pressione) | IP66 and IP69K (ingresso di polveri/getti di acqua ad alta pressione) | |||
Garanzia: | 10 anni* | 10 anni* | 10 anni* | |||
Materiali: | ASA in policarbonato stabilizzato UV | ASA in policarbonato stabilizzato UV | ASA in policarbonato stabilizzato UV | |||
Colori alloggiamento: | Rosso (RAL 3001); bianco(RAL9003); grigio scuro (RAL7012); grigio chiaro (RAL7035) | Rosso (RAL 3001); bianco(RAL9003); grigio scuro (RAL7012); grigio chiaro (RAL7035) | Rosso (RAL 3001); bianco(RAL9003); grigio scuro (RAL7012); grigio chiaro (RAL7035) | |||
Ingresso cablaggio: | Lato superiore: 2 x M20 ingressi cavi filettati | Lato superiore: 2 x M20 ingressi cavi filettati | Lato superiore: 2 x M20 ingressi cavi filettati | |||
Lato inferiore: 1 x M20 ingresso cavi filettato | Lato inferiore: 1 x M20 ingresso cavi filettato | Lato inferiore: 1 x M20 ingresso cavi filettato | ||||
Morsetti di collegamento: | fino a 2,5mm² | fino a 2,5mm² | fino a 2,5mm² | |||
Peso - segnalatore: | 2,395kg (rete principale AC) 1,830kg (Bassa tensione DC / AC) | 0,990kg (rete principale AC) 0,705kg (Bassa tensione DC / AC) | 0,765kg (rete principale AC) 0,480kg (Bassa tensione DC / AC) | |||
Peso - lampeggiatore segnalatore: | 2,490kg (rete principale AC) 1,925kg (Bassa tensione DC / AC) | 0,085kg (rete principale AC) 0,800kg (Bassa tensione DC / AC) | 0,860kg (rete principale AC) 0,575kg (Bassa tensione DC / AC) | |||
Frequenza lampeggi - lampeggiatore: | 0.5 Hz (30FPM) / 1Hz (60FPM) / Continuo / Spento | 0.5 Hz (30FPM) / 1Hz (60FPM) / Continuo / Spento | 0.5 Hz (30FPM) / 1Hz (60FPM) / Continuo / Spento | |||
Colore - lampeggiatore: | Rosso, magenta, ambrato, trasparente, blu, verde | Rosso, magenta, ambrato, trasparente, blu, verde | Rosso, magenta, ambrato, trasparente, blu, verde | |||
* Si applicano i termini e le condizioni | ||||||
** L’intervallo di corrente di alimentazione è basato sulla variazione della tensione di alimentazione Le modifiche alle impostazioni di tono o di volume impattano la corrente di alimentazione |