Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

DUV

I filtri in pressione con commutazione della serie DUV di Eaton sono indicati per pressioni di esercizio fino a 464 psi (32 bar). I picchi di pressione possono essere assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. La valvola a sfera di commutazione tra i due alloggiamenti filtro consente di passare dal lato sporco al lato pulito del filtro senza interrompere il processo.

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d’esercizio
464 psi (32 bar)
Temperatura di esercizio
14-176 °F (-10-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Valvola di commutazione
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Indicato per fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • Glicoli dell’acqua
  • La maggior parte dei fluidi idraulici e
    oli lubrificanti.
Caratteristiche

Specifiche

Intervallo di temperatura: Da +14 °F a +176 °F (+212 °F per breve tempo)
Fluidi impiegati: oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 464 psi
Pressione di prova: 900 psi
Sistema di collegamento: Collegamento a flangia SAE 3000 psi
Materiale alloggiamento: EN-GJS-400-18-LT
Materiale alloggiamento di commutazione: S355J2G3
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Mini-collegamenti di misurazione: ¼ BSPP
Collegamenti di evacuazione o spurgo: ½ BSPP
Volume del serbatoio: 2x 1,5 galloni
Scarica i link
X
Download Close