Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

ELWFA (design ASME)

I filtri in linea con design ASME in acciaio inox della serie ELWFA hanno una pressione di esercizio fino a 232 psi. I picchi di pressione possono essere assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. I filtri possono essere installati come filtri di aspirazione, in pressione o sul ritorno. Il design ELWFA è conforme alle normative ASME.

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d'esercizio
145 psi (10 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Il design ELWFA è conforme alle normative ASME
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Indicato per fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • La maggior parte dei fluidi idraulici e
    oli lubrificanti.
Caratteristiche

Specifiche

temperatura di esercizio: da -10 °C a +100 °C (da +14 °F a +212 °F)
Fluidi impiegati: oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d'esercizio: 145 psi (10 bar)
Collegamento di processo standard: Flangia SAE 3000 psi o flangia ANSI CLASSE B16.5 150 psi
materiale involucro: Acciaio inox
materiale delle guarnizioni: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Collegamenti di scarico e spurgo: G ½
Collegamenti di misurazione: G ¼