I filtri ad alta pressione della serie HPP sono dotati di un collettore superiore e sono indicati per una pressione di esercizio massima di 4.568 psi (315 bar). Sono collegati alla superficie di installazione tramite flangia. Sono disponibili valvole di bypass e a inversione.
Temperatura di esercizio: | Da +14 °F a +176 °F |
Fluidi impiegati | Oli minerali, altri fluidi su richiesta |
Pressione massima d’esercizio: | 4.568 psi |
Pressione di prova: | 6.525 psi |
Collegamento di processo: | Montato sul collettore |
Materiale alloggiamento: | Acciaio al carbonio |
Materiale di ritenuta: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
Posizione di montaggio: | Verticale |