I filtri in linea della serie LWF possono operare a una pressione di esercizio fino a 232 psi. I picchi di pressione possono essere assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. I filtri possono essere installati come filtri di aspirazione, in pressione o sul ritorno.
Applicazioni
01.E Linea di ritorno
AE
CCS 5
DWF
EDA-design ASME
| temperatura di esercizio: | da -10 °C a +100 °C (da +14 °F a +212 °F) |
| Fluidi impiegati: | oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d'esercizio: | 232 psi (16 bar) |
| Collegamento di processo standard: | ANSI CLASSE B16.5 150 psi o flangia EN1092-1, PN16 |
| materiale involucro: | Acciaio al carbonio |
| materiale delle guarnizioni: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Collegamenti di scarico e spurgo: | G ½ |
| Collegamenti di misurazione: | G ¼ |