I filtri in pressione con commutazione della serie MDD sono indicati per pressioni di esercizio fino a 2.900 psi (200 bar). I picchi di pressione sono assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. I filtri doppi possono essere manutenuti senza arrestare le operazioni. La valvola di commutazione a tre vie nella parte superiore consente di passare dal lato sporco al lato pulito del filtro senza interrompere le operazioni.
Applicazioni:
| temperatura di esercizio: | Da +14 °F a +212 °F |
| Fluidi impiegati: | oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| pressione massima d'esercizio: | 2900 psi |
| Pressione di prova: | 4150 psi |
| Collegamento di processo: | collegamento con filettatura |
| materiale involucro: | Acciaio al carbonio |
| materiale della guarnizione: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Posizione di montaggio: | Verticale |
| Collegamenti di misurazione e spurgo, lato sporco: | BSPP ¼ |
| Collegamenti di misurazione lato pulito: | BSPP ½ |