Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

TNRS

I filtri per linea di ritorno della serie TNRS di Eaton tollerano una pressione di esercizio fino a 145 psi (10 bar). I picchi di pressione sono assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. I filtri della serie TNRS sono filtri in linea montati esternamente. Oltre al collegamento per la linea di ritorno, sono dotati di un collegamento di aspirazione sul lato pulito.

Tipo di filtro
Installato su serbatoio
Pressione massima d’esercizio
145 psi (10 bar)
Temperatura di esercizio
14-176 °F (-10-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Manutenzione semplificata
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio
  • Utilizzato per fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • Glicoli dell’acqua
  • La maggior parte dei fluidi sintetici e dei fluidi lubrificanti
Caratteristiche

Specifiche

Temperatura di progetto: Da 14 °F a +212 °F
Temperatura di esercizio: Da 14 °F a +176 °F
Fluidi impiegati Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 145 psi
Pressione di apertura valvola di bypass: 36 psi
Pressione di apertura valvola di precarico: 7,25 psi
Pressione di apertura valvola di aspirazione: 0,72 psi
Adattatore linea: collegamento con filettatura -16 SAE e -12 SAE
Materiale alloggiamento: Alluminio fuso, poliammide rinforzata in fibra di vetro (cestello del filtro)
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Volume del serbatoio: 0,35 galloni
Scarica i link
X
Download Close