Il sensore WSPS 05 è un sistema diagnostico efficiente per stabilire il livello di saturazione di acqua nell’olio. Il sensore rileva la presenza di acqua libera o emulsionata nei sistemi idraulici o lubrificanti, consente all’utente di impedire l’invecchiamento precoce dell’olio, l’aumento dell’usura, i malfunzionamenti e i guasti dei componenti del sistema. La saturazione del fluido contenente acqua viene visualizzata come percentuale. I valori di saturazione del fluido sono influenzati dalla temperatura. Il sensore WSPS 05 include un sensore termico integrato che determina l’esatta temperatura del fluido durante la misurazione.
I sistemi di misurazione in linea di Eaton sono progettati per l’installazione direttamente sui sistemi stazionari, per il monitoraggio periodico o continuo, oppure come soluzioni di monitoraggio mobili nei sistemi idraulici e lubrificanti. Le diagnosi immediate e accurate consentono all’operatore di influenzare il sistema o di intervenire con le contromisure adeguate all’occorrenza.
Parametri operativi | |
Alimentazione: | Da 12 a 30 V CC/0,1 A/massimo 3 VA |
Grado di protezione | IP 67 |
Pressione massima d'esercizio | ≤ 25 bar |
Viscosità: | Da 10 a 400 mm²/s |
Temperatura del fluido: | Da -40 °C a 90 °C (per un breve periodo 100 °C) |
Temperatura ambiente: | Da -25 a 85 °C |
Velocità massima del flusso: | ≤ 2 m/s |
Collegamento: | G ¾" filettatura |
Parametri di misurazione | |
Temperatura: | Da -25 a 100 °C |
Saturazione dell’acqua: | Da 0 a 100% |
Accuratezza (saturazione dell’acqua): | ± 2% |
Accuratezza (temperatura): | ± 0,4% |
Dati di uscita: | 2 x 4 a 20 mA |