Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

CF3000PRG - Pannello ripetitore per sistemi antincendio indirizzabile di base

Il CF3000PRG è un economico pannello ripetitore passivo che può essere programmato tramite il suo display informativo per essere completamente passivo (solo visualizzazione) o semi-passivo (controllo limitato del sistema). Quando il loop è collegato, il pannello ripetitore visualizzerà il testo delle informazioni di sistema del pannello di controllo collegato e fornirà un'indicazione di incendio, con il numero di pannello, di qualsiasi pannello di controllo di rete collegato che abbia l'attivazione dell'incendio. Il pannello ripetitore CF3000PRG richiede solo la programmazione con informazioni di testo a livello locale.
Modalità
3 differenti modalità di funzionamento
Standby
Autonomia di 24 ore
Design flessibile
Montaggio in superficie o semi-incassato

Pannello ripetitore di base per installazioni economiche

I pannelli ripetitori ricoprono un ruolo importante nelle aree pubbliche come le lobby degli hotel e i bar dove si potrebbero verificare danneggiamenti o guasti e in situazioni in cui il pannello principale non può essere posizionato vicino all'ingresso principale

CF3000PRG offre Segnalazione passiva di eventi attraverso 6 LED di segnalazione delle modalità “acceso”, “allarme”, “guasto”, “supervisione”, “test in funzione” e “scorrimento”. Offrendo anche una funzionalità semi-passiva con la capacità di silenziare, evacuare e resettare dalla rete o dal pannello host.

Eaton's CF3000PRG addressable repeater panel mounted on a wall near an entrance to a building

Meno tempo per cablare e impostare, più tempo per fare altri lavori

Le versioni collegate al loop e alla rete sono disponibili per questo pannello ripetitore, e un massimo di 20 ripetitori possono essere collegati a un loop. In dotazione con CF3000PRG è inclusa una batteria e un alimentatore. Non è necessaria alcuna programmazione (solo la versione di rete) e la configurazione è eseguibile facilmente senza bisogno di un computer portatile, permettendo una riduzione dei costi di cablaggio e installazione. Consentendo agli installatori di completare rapidamente i lavori e passare a quello successivo - massimizzando il tempo e il fatturato.

Sicuro senza la necessità di una chiave fisica

Il pannello economico compatto ha un codice di accesso numerico, il che significa niente chiavi perse che potrebbero ritardare un accesso urgente. La modalità "tecnico" può permettere di cambiare la password, se necessario, e permette di accedere al menu di download del testo. Se collegato a una rete, tutto il testo viene trasmesso via rete e le modifiche ad altri pannelli di rete si aggiornano automaticamente.

Visualizza la gamma completa di pannelli di controllo e ripetitori di allarme antincendio indirizzabili di Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Pannello ripetitore collegato al loop
CF3000PRG
Pannello ripetitore collegato al loop
CF3000PRGNC

CARATTERISTICE TECNICHE

Norme di riferimento: EN54 Pt4
Tensione di ingresso rete elettrica: 230Vac +10%/-15%
Tensione di esercizio: 24 VDC
Indicatori di sistema Acceso, Incendio, Guasto, Test, Disabilita e Scorri
Sistema di controllo: Silenzia allarmi, Evacuazione e reset
Porte di ingresso RS232 (per il collegamento di programmatori)
Batteria: 2 x 12 V / 12 Ah
Durata standby: 24h
Temperatura di esercizio: da -5°C  a +40°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 75% RH
Struttura: PC / ABS
Colore: Grafite
Dimensioni (LxAxP): 270mm x 375mm x 92mm
Peso: 3,6kg
Protezione ingresso IP30
Adatto all’utilizzo per: Sistemi antincendio indirizzati di Eaton
Scarica i link
X
Download Close