Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Pannello ripetitore attivo o passivo per sistemi antincendio indirizzati

Questi pannelli di controllo per sistemi antincendio rappresentano una soluzione ideale per l’installazione in spazi pubblici come nelle hall degli hotel o nei ristoranti, che richiedono l’installazione del pannello principale in aree affollate. Il pannello touch-screen indirizzabile è progettato per funzionare come ripetitore attivo, fornendo una visualizzazione completa degli eventi e delle impostazioni, oppure fungendo da pannello ripetitore passivo con la visualizzazione di informazioni parziali sugli eventi e nessuna funzione di comando. Offre una semplice installazione e messa in servizio con funzione di aggiornamento automatico dalla rete.
Funzionalità intelligenti
Programmabile come ripetitore attivo o passivo
Trasparente
Visibilità di sistema e comando totali
Funzionalità integrate
Batteria e alimentazione integrati

L’ampia e versatile interfaccia utente touchscreen è disponibile in diverse lingue

Facile da utilizzare e con la possibilità di selezionare diverse lingue, l’interfaccia utente di CTPR3000 è chiara e intuitiva.

Collega e utilizza immediatamente

La funzionalità plug and play del ripetitore evita il tempo necessario alla programmazione utilizzando impostazioni già presenti in rete per impostare rapidamente e senza necessità di utilizzare un laptop.

Collegamento in rete e capacità di proteggere grandi edifici e siti

Collegamento completo in rete fino a 126 pannelli &, opzioni di funzionamento in modalità normale, supervisor o tecnico.

Scopri la gamma completa di pannelli di controllo e ripetitori di allarme antincendio indirizzabili di Eaton

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Pannello ripetitore touchscreen CTPR3000

CARATTERISTICE TECNICHE

Norme di riferimento: EN54 Pt4
Tensione di ingresso rete elettrica: 230Vac +10%/-15%
Tensione di esercizio: 24 V DC
Indicatori di sistema Acceso, Incendio, Guasto, Test, Disabilita e Scorri
Sistema di controllo: Silenzia allarmi, evacuazione e resetta (comando totale del sistema se impostato su attivo)
Porte di ingresso: RS232 (per il collegamento di programmatori)
Batteria: 2 x 12 V / 12 Ah
Durata standby: 24h
Temperatura di esercizio: da -5°C  a +40°C
Umidità (senza condensa): da 0 a 75% RH
Struttura: PC / ABS
Colore: Grafite
Dimensioni pollici (mm): L 500 x A 200 x P 180 mm
Peso: 8kg (con batterie)
Protezione ingresso: IP30
Adatto all’utilizzo per: Sistemi antincendio Eaton (pannelli di rete)
Scarica i link
X
Download Close