La centrale antincendio CF2000 è un pannello di controllo indirizzabile di base che può essere configurato per il funzionamento a 1 o 2 loop. È la soluzione ottimale per gli edifici che richiedono un sistema antincendio indirizzabile semplice da usare con un singolo pannello non collegato in rete.
La programmazione causa-effetto di Eaton e una vasta gamma di funzioni controllabili dall'utente rendono il pannello adatto a una vasta gamma di progetti, dai piccoli magazzini agli uffici, nonché a molte piccole applicazioni industriali.
Come tutti i pannelli indirizzabili Eaton, CF2000 utilizza l'indirizzamento "soft spur tolerant" per ridurre al minimo il tempo di installazione e minimizzare gli errori di indirizzamento manuale. Il pannello antincendio dispone di un display LCD che fornisce un'interfaccia semplice ma completa, guidata da un menu, per l'utente finale.
A partire dal 31/12/2025, Eaton non accetterà più ordini per questo pannello fuori produzione o per i suoi pezzi di ricambio. Il supporto e l’assistenza formativa non saranno disponibili dal 31/12/2027.
Eaton raccomanda la transizione ai prodotti xDetect.
xDetect è l’evoluzione naturale di questo pannello antincendio, con le stesse caratteristiche e l’affidabilità della nostra gamma precedente, ma con sicurezza informatica ottimizzata e ulteriori funzionalità.
Grazie al suo design innovativo e all’architettura di sistema modulare, xDetect può essere esteso in modo semplice e offre la massima flessibilità per le mutevoli necessità degli edifici. Passare a una nuova piattaforma antincendio non è mai stato così semplice.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.