La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Pannello a 1 loop | CF1100 |
| Scheda di rete c/w per pannello a 1 loop | CF1100NC |
| Pannello a 2 loop | CF1200 |
| Scheda di rete c/w per pannello a 2 loop | CF1200NC |
| Norme di riferimento: | EN54-2 1997 A1: 2006 EN54-4 1997 A1: 2002 A2: 2006 |
| Numero di loop: | CF1100 : 1 CF1200 : 2 |
| Indirizzi per loop: | 200 |
| Numero di circuiti ricevitori acustici convenzionali: | 2 monitorati per cortocircuiti e circuiti aperti |
| Uscita per l'apparecchiatura ausiliaria di segnalazione antincendio (Monitorata): | 24V 30 mA (max) |
| Uscita per l'apparecchiatura ausiliaria di segnalazione antincendio (Monitorata): | 24V 30 mA (max) |
| Uscita per l'apparecchiatura ausiliaria di segnalazione antincendio (Monitorata): | 12V 30 mA |
| Tensione di esercizio del sistema: | 24Vdc (nom) |
| Alimentazione ingresso di rete | 230Vac +10%/-15% |
| Struttura per modifica di classe: | Morsetti per il collegamento di contatti esterni, può anche essere innescato tramite interfaccia di ingresso |
| Relè ausiliari: | 1 set di contatti di commutazione si attiva in caso di incendio |
| Porte di uscita: | RS485, RS232 per il collegamento dei ripetitori ecc. |
| Durata standby: | A seconda della carica dei loop e della configurazione della batteria |
| Batteria: | 2 x 12V 7Ah |
| Temperatura di esercizio: | -5°C to +40°C |
| Umidità (senza condensa): | 0 to 93% (+2/-3%) RH |
| Struttura: | Parte posteriore – Scatola – Acciaio dolce Porta anteriore – PC / ABS |
| Dimensioni (LxAxP): | 375mm x 357mm x 50mm |
| Peso (compresa la batteria): | 8kg |
| Protezione ingresso: | IP30 |
| Inserimenti cavo: | Parte superiore: 11 ingressi pretranciati (20mm) Parte posteriore: ingressi da 200 x 20mm |
| Rete del sistema: | Completamente collegabili alla rete fino a 126 pannelli (con scheda di rete aggiuntiva – 1 per pannello) |