Eaton Moeller® series relè termico azionato da trasformatore di corrente ZW7, 42-63A, 1N/O+1N/C
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series relè termico azionato da trasformatore di corrente ZW7
|
| Sigla catalogo |
000245
|
| EAN |
4015080002451
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
162.5 mm
|
| Altezza prodotto |
97 mm
|
| Larghezza prodotto |
200.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.774 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL CSA UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| Codice modello |
ZW7-63
|
| Classe |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
installazione singola
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|