Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

007364
ZW7-160

Eaton Moeller® series relè termico azionato da trasformatore di corrente ZW7, 110-160A, 1N/O+1N/C

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè termico azionato da trasformatore di corrente ZW7
Sigla catalogo
007364
EAN
4015080073642
Lunghezza/profondità del prodotto
162.5 mm
Altezza prodotto
97 mm
Larghezza prodotto
200.5 mm
Peso prodotto
0.724 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL
UL 508
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-03
CE
Note catalogo
Corrente nominale di esercizio: Condizioni di accensione e arresto in base a DC-13, costante secondo indicazione.
Codice modello
ZW7-160

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.75 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Isolamento sicuro
240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
B300 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
B600 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
Tensione nominale - max
600 VAC

Features & functions

Caratteristiche
Sgancio libero
Protezione in caso di avviamento pesante
Selettore reset: manuale/automatico
Pulsante di test

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Classe
Altro
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP00
Metodo di montaggio
installazione singola
Montaggio separato
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
27 mm
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
160 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
110 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
relè termici di corrente azionati tramite trasformatore ZW7
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
4000 V (contatti ausiliari e di comando)
Resistenza agli urti
10 g, meccanico, Sinusoidale, Durata dell’urto 10 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
continuo

Resistenza al corto circuito

Protezione da cortocircuito
Con relè termico abbinato a trasformatore, come richiesto per il contattore di potenza, max. Fusibile, percorsi di conduzione principali
Classe di protezione da corto circuito
potenza 6 A gG/gL, fusibile, contatti ausiliari

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
1 x 6 mm, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite a taglio
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
8 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 4) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (18 - 14)
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)

Esporta le caratteristiche del prodotto