Eaton Moeller® series relè termico azionato da trasformatore di corrente ZW7, 160-240A, 1N/O+1N/C
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series relè termico azionato da trasformatore di corrente ZW7
|
| Sigla catalogo |
009737
|
| EAN |
4015080097372
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
162.5 mm
|
| Altezza prodotto |
97 mm
|
| Larghezza prodotto |
200.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.622 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL 508 UL UL Category Control No.: NKCR CE CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 |
| Note catalogo |
Corrente nominale di esercizio: Condizioni di accensione e arresto in base a DC-13, costante secondo indicazione.
|
| Codice modello |
ZW7-240
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
6.9 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
2.3 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
240 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140 240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
B300 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
B600 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA) R300, Comando in corrente continua (UL/CSA) |
| Tensione nominale - max |
600 VAC
|
| Caratteristiche |
Sgancio libero
Pulsante di test Selettore reset: manuale/automatico Protezione in caso di avviamento pesante |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Classe |
Altro
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Grado di protezione |
IP00
|
| Metodo di montaggio |
installazione singola
Montaggio separato |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
27 mm
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
240 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
160 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
relè termici di corrente azionati tramite trasformatore ZW7
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V (contatti ausiliari e di comando)
8000 V AC |
| Resistenza agli urti |
10 g, meccanico, Sinusoidale, Durata dell’urto 10 ms
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Compensazione della temperatura |
continuo
|
| Protezione da cortocircuito |
Con relè termico abbinato a trasformatore, come richiesto per il contattore di potenza, max. Fusibile, percorsi di conduzione principali
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 6 A gG/gL, fusibile, contatti ausiliari
|
| Grandezza vite |
M3.5, Vite di collegamento
|
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
1 x 6 mm, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite a taglio |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
8 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 4) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
2 x (18 - 14)
|
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite, Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
|