Eaton Moeller® series ZE Relè termico, Ir= 0,16 - 0,24 A, 1 NA, 1 NC, montaggio diretto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series relè di protezione termica ZE
|
| Sigla catalogo |
014285
|
| EAN |
4015080142850
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
52 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.075 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL 508 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-4-1 CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14 UL UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5-1 |
| Codice modello |
ZE-0,24
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
4.5 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.5 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0.24 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
0.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Isolamento sicuro |
300 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140 250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
0,6 A, 600V AC, (UL/CSA)
1,5 A, 240V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
D300, Funzionamento con AC (UL/CSA)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA) |
| Caratteristiche |
Selettore reset: manuale/automatico
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102) Sgancio libero Pulsante di test |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Classe |
CLASSE 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 minuti
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Grado di protezione |
IP20
IP00 |
| Metodo di montaggio |
applicazione diretta
Montaggio diretto |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
0.24 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.16 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Relè termici ZE per minicontattori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
4000 V (contatti ausiliari e di comando) |
| Resistenza agli urti |
10 g, meccanico, Sinusoidale, Durata dell’urto 10 ms
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Compensazione della temperatura |
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
continuo |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
1 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) 15 A, max. CB, CB per max. 480 V, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 4 A gG/gL, fusibile, contatti ausiliari
20 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1” 1 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2” Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Grandezza vite |
M3.5, Morsetto a vite
|
| Dimensione cacciavite |
0,8 x 5,5 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
8 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
8 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) 1 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) 1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
2 x (18 - 12), Conduttori corrente di comando
18 - 14, conduttori principali |