Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

014376
ZE-1,0

Eaton Moeller® series ZE Relè termico, Ir= 0,6 - 1 A, 1 NA, 1 NC, montaggio diretto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di protezione termica ZE
Sigla catalogo
014376
EAN
4015080143765
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.075 kg
Certificazione/i
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CE
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
ZE-1,0

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
4.8 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.6 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
0.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.75 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Isolamento sicuro
300 V AC, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
0,6 A, 600V AC, (UL/CSA)
1,5 A, 240V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
D300, Funzionamento con AC (UL/CSA)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)

Features & functions

Caratteristiche
Selettore reset: manuale/automatico
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102)
Pulsante di test
Sgancio libero

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Classe
CLASSE 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP00
Metodo di montaggio
applicazione diretta
Montaggio diretto
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.6 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè termici ZE per minicontattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
4000 V (contatti ausiliari e di comando)
Resistenza agli urti
10 g, Meccanico, Sinusoidale, Durata dell'urto 10 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
continuo
≤ 0,25%/K, errore residuo per T > 40°

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
3 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
15 A, max. CB, CB per max. 480 V, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
4 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2”
20 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1”
Max. 4 A gG/gL, fusibile, contatti ausiliari
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Morsetto a vite
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
0,8 x 5,5 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
8 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, conduttori principali
2 x (18 - 12), Conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.