Eaton Moeller® series ZE Relè termico, Ir= 1,6 - 2,4 A, 1 NA, 1 NC, montaggio diretto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series relè di protezione termica ZE
|
| Sigla catalogo |
014479
|
| EAN |
4015080144793
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
52 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.075 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14
UL 508 CE UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 UL IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5-1 |
| Codice modello |
ZE-2,4
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
4.8 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.6 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
2.4 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
0.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Isolamento sicuro |
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140 300 V AC, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140 |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
0,6 A, 600V AC, (UL/CSA)
1,5 A, 240V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
D300, Funzionamento con AC (UL/CSA) |
| Caratteristiche |
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102)
Sgancio libero Selettore reset: manuale/automatico Pulsante di test |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Classe |
CLASSE 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Grado di protezione |
IP00
|
| Metodo di montaggio |
applicazione diretta
Montaggio diretto |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
2.4 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
1.6 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Relè termici ZE per minicontattori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
4000 V (contatti ausiliari e di comando) |
| Resistenza agli urti |
10 g, Meccanico, Sinusoidale, Durata dell'urto 10 ms
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Compensazione della temperatura |
continuo
≤ 0,25%/K, errore residuo per T > 40° |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
15 A, max. CB, CB per max. 480 V, SCCR (UL/CSA) 6 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
6 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2”
20 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1” Max. 4 A gG/gL, fusibile, contatti ausiliari Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Grandezza vite |
M3.5, Morsetto a vite
|
| Dimensione cacciavite |
0,8 x 5,5 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
8 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
8 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) 2 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) 1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, conduttori principali
2 x (18 - 12), Conduttori corrente di comando |