Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

014708
ZE-9

Eaton Moeller® series ZE Relè termico, Ir= 6 - 9 A, 1 NA, 1 NC, montaggio diretto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè di protezione termica ZE
Sigla catalogo
014708
EAN
4015080147084
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL
UL 508
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
Codice modello
ZE-9

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
0.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.75 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Isolamento sicuro
300 V AC, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1,5 A, 240V AC, (UL/CSA)
0,6 A, 600V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
D300, Funzionamento con AC (UL/CSA)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
Tensione nominale - max
600 VAC

Features & functions

Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102)
Pulsante di test
Selettore reset: manuale/automatico
Sgancio libero

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Classe
CLASSE 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP00
Metodo di montaggio
applicazione diretta
Montaggio diretto
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
9 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
6 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Relè termici ZE per minicontattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V (contatti ausiliari e di comando)
6000 V AC
Resistenza agli urti
10 g, Meccanico, Sinusoidale, Durata dell'urto 10 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
continuo
≤ 0,25%/K, errore residuo per T > 40°

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
35 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
15 A, max. CB, CB per max. 480 V, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
Max. 4 A gG/gL, fusibile, contatti ausiliari
35 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “1”
10 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2”
20 A gG/gL, Fusibile, Coordinamento di tipo “2”
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
0,8 x 5,5 mm, Vite terminale, Cacciavite a taglio
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
8 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori principali
1 x (0,5 - 1,5) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, conduttori principali
2 x (18 - 12), Conduttori corrente di comando
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto