Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

031765

Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Custodia in materiale isolante, lati lisci, AxLxP=375x375x150mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
031765
EAN
4015080317654
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
3.195 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
EN 61439-2
Codice modello
CI44X-125

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
Piastre laterali lisce, senza setti sfondabili Componenti di fissaggio del coperchio a tenuta Include fascette di fissaggio per il fissaggio a parete
Tipo
Custodia base Custodie individuali xEnergy Safety Ci
Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
20 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Finitura superficie
Resistente alla corrosione
Grado di protezione
IK10
Altro
IP65
Materiale custodia
Plastica
Protezione superficiale
Altro
Resistenza chimica
Resistente contro: acidi < 10%, olio minerale, alcol, benzina, grassi, soluzioni saline
Non resistente a: soluzioni alcaline, benzene
Parzialmente resistente a: Acidi > 10 %
Integrità del circuito
Altro
Tipo di supporto
liscio
Unità
Apparecchio singolo
Profondità interna
125 mm
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
23 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
21 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
22 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
47 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
42 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
45 W
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Grigio
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Nessuno
Trasparente
Opzionale
Numero di aperture (piastre flangiate)
0
Spessore piastra (armadietto)
9 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Numero RAL
7035
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-40 °C - 80 °C
Materiale
Policarbonato non-rinforzato (coperchio)
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (base)
Senza alogeni
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
0
Resistenza alla temperatura
Resistente a temperatura: 80 °C (guarnizione)
Resistente a temperatura: -40 °C - +120 °C (custodia)
Resistente a temperatura: 85 °C (perni serratura)
Comportamento alla fiamma (UL)
V1 (base) (UL94)
V2 (coperchio) (UL94)
Grado di protezione
II
Numero di moduli
1
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Profondità interna
125 mm
Profondità di montaggio con piastra di montaggio
125 mm
Corrente nominale
1600 A
Numero di ingressi canaline
0
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno
Resistenza a spray salino
IEC 60068-2-11
Qualità materiale della custodia
Altro
Tipo di rivestimento
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto