Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Base, custodia individuale, AxLxP=250x187.5x120mm
| Nome prodotto |
Base della custodia vuota Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
038793
|
| EAN |
4015080387930
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
180 mm
|
| Peso prodotto |
0.876 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Codice modello |
U-CI23E
|
| Tipo |
Custodia base Base della custodia xEnergy Safety Ci
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Basi delle custodie singole
|
| Colore |
Grigio
|
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Tipo di supporto |
sfondabili
|
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
9
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Grado di protezione |
IP65
IK10 Altro |
| Numero di ingressi canaline |
30
|
| Numero di moduli |
1
|
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
4
|
| Numero di file |
0
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Tipo di ingresso cavi |
6 x M20
4 x M16 2 x M32/20 4 x M25/16 2 x M16 4 x M20 1 x M32/20 Superiore e inferiore laterale |
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Opzionale
Nessuno |
| Spessore piastra (armadietto) |
6 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
9 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
19 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
11 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
10 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
22 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
20 W
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
960 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
5 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65, con coperchio
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Caratteristiche |
Coperchio con rilascio di sovrapressione
|
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
|
| Grado di protezione |
II
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Flange →#024355 Telaio di distanza per CI45... →#110103 Sfondabili a tutte superfice sui lati Setti sfondabili metrici su tutti i lati
|
| Adatto per |
Protezione contro sovratensione
Uso esterno |