Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

047702
Codice del modello: ZW7-540

Eaton Moeller® series relè termico azionato da trasformatore di corrente ZW7, 360-540A, 1N/O+1N/C

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series relè termico azionato da trasformatore di corrente ZW7
Sigla catalogo
047702
EAN
4015080477020
Lunghezza/profondità del prodotto
162.5 mm
Altezza prodotto
97 mm
Larghezza prodotto
200.5 mm
Peso prodotto
0.639 kg
Certificazione/i
UL 508
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
CE
IEC/EN 60947
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 012528
VDE 0660
Note catalogo
Corrente nominale di esercizio: Condizioni di accensione e arresto in base a DC-13, costante secondo indicazione.
Codice modello
ZW7-540

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
8.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
540 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 120 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
0.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.75 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Isolamento sicuro
440 V AC, Tra i circuiti principali, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
240 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
B600 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
B300 a polarità opposta, Funzionamento con AC (UL/CSA)
Tensione nominale - max
600 VAC

Features & Functions

Caratteristiche
Selettore reset: manuale/automatico
Sgancio libero
Protezione in caso di avviamento pesante
Pulsante di test

General information

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Classe
Altro
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP00
Metodo di montaggio
installazione singola
Montaggio separato
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
27 mm
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
540 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
360 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
relè termici di corrente azionati tramite trasformatore ZW7
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
4000 V (contatti ausiliari e di comando)
Resistenza agli urti
10 g, meccanico, Sinusoidale, Durata dell’urto 10 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
continuo

Short-circuit rating

Protezione da cortocircuito
Con relè termico abbinato a trasformatore, come richiesto per il contattore di potenza, max. Fusibile, percorsi di conduzione principali
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, fusibile, contatti ausiliari

Terminal capacities

Grandezza vite
M3.5, Morsetto a vite
Dimensione cacciavite
1 x 6 mm, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite a taglio
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando)
8 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 4) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (18 - 14)
Coppia di serraggio
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto