Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

051796

Eaton Moeller® series DILEM Contattore di potenza, 380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, 3 poli, 380 V 400 V, 4 kW, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 NC, Morsetti a bullone, Comando in corrente alternata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series mini contattore DILEM
Sigla catalogo
051796
EAN
4015080517962
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.17 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
VDE 0660
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL
Note catalogo
Testato anche in conformità con AC-3e.
Codice modello
DILEM-01(380V50HZ,440V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
40 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
16 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
19 A
Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
10 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
50 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.2 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.4 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
9 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.8 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
90 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
90 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
64 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
42 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 440 V (cos phi a IEC/EN 60947)
110 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
2,5 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti di serie)
1,5 A a 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
6.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
4.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
6.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
3.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 12 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 24 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
20 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
2.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
4.3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
3.3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Isolamento sicuro
300 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Features & functions

Caratteristiche
Contatti a guida forzata secondo EN 60947-5-1 allegato L, compresi i contatti nel modulo contatti ausiliari
Dotato di:
Contatto ausiliario
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Applicazione
Mini contattori per motori e carichi resistivi
Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
150.000 operazioni (a 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contatti in serie 0,5 A)
200.000 operazioni (a 240 V, AC-15)
10.000.000 operazioni
7.000.000 operazioni (bobina 50/60 Hz)
Posizione di montaggio
Secondo necessità (eccetto che in verticale con i morsetti A1/A2 nella parte inferiore)
Massima frequenza di manovra
9000 operazioni meccaniche/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
10 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base senza modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, Unità base senza modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
20 g, Contatto ausiliario N/A, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
20 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
12 ms a 690 V CA
Tempo di commutazione
16 - 21 ms
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - avvolgimento monotensione 50 Hz e avvolgimento a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz)
1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - bobina a doppia frequenza 50/60 Hz)
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
22 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
25 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
25 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
22 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
4,6 VA, AC, Bobina a freq. singola 50 Hz e bobina a doppia freq. 50/60 Hz
1,8 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
1,8 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
380 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
380 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
440 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
440 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
21 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min
14 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
18 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min
8 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, N/O, con modulo cont. ausil., tempo chiu.)
45 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
2 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
1.5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
5 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
45 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Protezione da cortocircuito
6 A gG/gL, Max. Fusibile da 500 V, Contatti ausiliari, Resistenza al corto circuito senza saldatura
10 A rapido, Max Fusibile da 500 V, Contatti ausiliari, Resistenza al corto circuito senza saldatura
PKZM0-4, Massimo dispositivo di protezione da sovracorrente, Solo protezione da cortocircuito, Contatti ausiliari, Resistenza al corto circuito senza saldatura
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 500 V
20 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 500 V
10 A gG/gL

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, Comando in DC (UL/CSA)
A600,Comando in AC (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
15 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto