Eaton Moeller® series, selettore luminoso RMQ16, ritentivo/ad impulso, 45°, 18 × 18 mm, 3 posizioni, con maniglia, rosso, con linguetta anti-rotazione VS, senza elementi luminosi, con base, W2x4,6d, max. 30 V Q18LWK3R1-RT
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated selector switch actuator
|
| Sigla catalogo |
072329
|
| EAN |
4015080723295
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.014 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947 UL CSA UL 508 IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 46552 CE UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Note catalogo |
La lampada a incandescenza o il LED devono essere ordinati separatamente
|
| Codice modello |
Q18LWK3R1-RT
|
| Tipo |
Selettore luminoso
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Funzione di commutazione con ritenuta
Ritorno a molla Stabile/instabile |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dotato di: |
con linguetta anti-rotazione VS
|
| Massima frequenza di manovra |
1800 operazioni/h
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo attuatore |
Leva
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Diametro di apertura |
16 mm
|
| Altezza di apertura |
0 mm
|
| Coppia di esercizio |
0.2 Nm
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
24 V
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Angolo di commutazione |
45 °
|
| Larghezza apertura |
0 mm
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
800 V AC
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Capacità morsetti |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Progettazione |
Con maniglia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Dimensioni del morsetto |
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on) |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA) |
| Grado di protezione |
NEMA 1
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Colore indicatore |
Rossa
|
| Tipo di lente |
squadra
|
| Durata meccanica |
3.000.000 operazioni
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
3
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 18 x 18 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ16
|
| Adatto per |
Illuminazione
|