Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

079680
DILEM4-G(12VDC)

Eaton Moeller® series DILEM Contattore di potenza, 12 V DC, 4 poli, 380 V 400 V, 4 kW, Morsetti a bullone, Comando in corrente continua

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series mini contattore DILEM
Sigla catalogo
079680
EAN
4015080796800
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.206 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
UL 508
UL File No.: E29096
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA Class No.: 3211-04
VDE 0660
Note catalogo
Testato anche in conformità con AC-3e.
Codice modello
DILEM4-G(12VDC)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
50 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
16 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
19 A
Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
10 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
60 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
7.17 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.79 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
22 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.3 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
90 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
90 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
64 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
42 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potere nominale di chiusura fino a 440 V (cos phi a IEC/EN 60947)
110 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,5 A a 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 1 contatto di serie)
2,5 A a 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 2 contatti di serie)
0,5 A a 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
1,5 A a 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (con 3 contatti di serie)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
6.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
4.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
6.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
3.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 12 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 24 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V
20 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
2.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
4.3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
1.8 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
3.1 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
3.3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Isolamento sicuro
300 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Features & functions

Caratteristiche
Contatti a guida forzata secondo EN 60947-5-1 allegato L, compresi i contatti nel modulo contatti ausiliari
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Applicazione
Mini contattori per motori e carichi resistivi
Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
20.000.000 operazioni
200.000 operazioni (a 240 V, AC-15)
150.000 operazioni (a 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contatti in serie 0,5 A)
Posizione di montaggio
Secondo necessità (eccetto che in verticale con i morsetti A1/A2 nella parte inferiore)
Massima frequenza di manovra
9000 operazioni meccaniche/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
10 g, Contatto principale N/A, Unità base senza modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
20 g, Contatto ausiliario N/A, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
20 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Categoria d'uso
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tempo arco
12 ms a 690 V CA
Tempo di commutazione
40 - 50 ms
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V DC x Uc
Consumo energetico
2,3 VA/W con DC (potenza di inserzione/ritenuta)
Tensione DC uniforme o raddrizzatore a ponte trifase
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
12 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
12 V
Tempo di commutazione (comando in AC, N/O, con modulo cont. ausil., tempo chiu.)
70 ms
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
35 ms
Tempo di commutazione (comando in DC, contatto, tempo di chiusura) - min
26 ms
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di apertura) - max
25 ms
Tempo di commutazione (comando in DC, contatto, tempo di apertura) - min
15 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
2 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
1.5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
5 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Protezione da cortocircuito
PKZM0-4, Massimo dispositivo di protezione da sovracorrente, Solo protezione da cortocircuito, Contatti ausiliari, Resistenza al corto circuito senza saldatura
10 A rapido, Max Fusibile da 500 V, Contatti ausiliari, Resistenza al corto circuito senza saldatura
6 A gG/gL, Max. Fusibile da 500 V, Contatti ausiliari, Resistenza al corto circuito senza saldatura
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 500 V
20 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 500 V
10 A gG/gL

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
15 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite di collegamento
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
8 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto