Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

090226
Codice del modello: Q25LT-WS/WB

Eaton Moeller® series RMQ16 Pulsante luminoso, bianco, instabile, +lampada a filamento 24V Q25LT-WS/WB

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated pushbutton actuator
Sigla catalogo
090226
EAN
4015080902263
Lunghezza/profondità del prodotto
59 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.011 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 46552
UL File No.: E29184
UL
Codice modello
Q25LT-WS/WB

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante luminoso
Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
Ad impulso
Ritorno a molla
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dotato di:
Lampada a incandescenza (24 V)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
No
Forza di attivazione
4 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
16 mm
Altezza di apertura
0 mm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
24 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
piatto
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Dimensioni del morsetto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
Categoria di sovratensione
III
Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
Grado di protezione
IP65
NEMA 1
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 1
Iscrizione
Senza scritte
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
squadra
Durata meccanica
3.000.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1 W
Larghezza apertura
0 mm
Categoria prodotto
RMQ16
Dimensione
Dimensioni anteriori: 25 x 25 mm
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.