Eaton Moeller® series pulsante doppio M22, RMQ-Titan, Attuatori e spie non a filo, ad impulso, Lenti bianche, nero, nero, con iscrizione, Ghiera frontale colore "Titan", freccia a sinistra/destra
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - pulsante doppio
|
| Sigla catalogo |
105227
|
| EAN |
4015081050253
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
55 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.015 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NKCR
CSA UL UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL 508 IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60947-5 DNV GL LR |
| Codice modello |
M22-DDL-S-X226/X26
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
tattile
instabile |
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Non a filo
Classico |
| Caratteristiche |
etichettato
|
| Dotato di: |
anello frontale
|
| Iscrizione |
Inciso
|
| Colore della lente |
Bianco
|
| Tipo di lente |
Ovale
|
| Numero di postazioni di comando |
2
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP66 NEMA 3R NEMA 13 NEMA 4x |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 4x
IP66 |
| Durata meccanica |
200.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7 mm
|
| Adatto per |
illuminazione
|
| Tipo |
Pulsante doppio
|