Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106795

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, Perno con cappa, Apparecchio base, estensibile, 1 NA, 1 contatto N/C (ritardato), Morsetto a vite, giallo, materiale isolante, -25 - +70 °C, versione A

Specifiche generali

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
106795
EAN
4015081065622
Lunghezza/profondità del prodotto
33.5 mm
Altezza prodotto
76.5 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.051 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA
UL 508
UL File No.: E29184
UL
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
LS-S11DA

Attuatore

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
1,0 N/8,0 N
Coppia di attivazione delle unità rotanti
0.2 Nm
Tipo attuatore
pulsante a bottone
Velocità di avvicinamento
Per angolo di azionamento α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (con camma DIN, azionamento meccanico)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms
Resistenza alla temperatura
100 °C, Temperatura di contatto della rotella

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
potenza 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
potenza 400 Hz, Contatti
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Colore base
Coperchio giallo
Materiale custodia
Materiale isolante
Termoplastico
Caratteristiche
Espandibile
Apertura positiva
apertura forzata
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetto a vite
Grado di protezione
IP66/IP67
NEMA Altro
Durata
8.000.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
6000 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Perno a cappa
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
  • Finecorsa
  • Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto