Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

110925
M22-WRLK3-G-2K10LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Selettore luminoso, RMQ-Titan, permanente, 3 posizioni, 2 NO, verde, Confezione a blister da appendere

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore
Sigla catalogo
110925
EAN
4015081104543
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.049 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
M22-WRLK3-G-2K10LED-BVP

Attuatore

Colore attuatore
Verde
Funzione attuatore
Funzione di commutazione con ritenuta
Tipo attuatore
Leva
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Ghiera frontale
Colore indicatore
Verde
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.45 W

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4x
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29,7 mm
Adatto per
Illuminazione
Utilizzato con
Pulsante modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.