Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

111784
M22-WRS-MS4-A1

Attuatore con sblocco a chiave Eaton Moeller® series M22, ritentivo, 2 posizioni, MS4, estraibilità della chiave: 0, ghiera frontale: titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore a chiave
Sigla catalogo
111784
EAN
4015081113347
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CSA
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL File No.: E29184
CE
VDE 0660
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-WRS-MS4-A1

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Permanente
Chiave estraibile in posizione 0
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Tipo attuatore
Chiave
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Funzionamento a chiave
Classico
Dotato di:
anello frontale
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Altri
Codice chiave
MS4
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore
2 

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Accessori
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29.7 mm
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Selettore a chiave

Esporta le caratteristiche del prodotto