Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

121470
M22-PVS45P-MS*

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A palmo di mano, 45 mm, Npn luminoso, sblocco a chiave, selezionabile, rosso, giallo, RAL 3000, Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
121470
Lunghezza/profondità del prodotto
93 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.062 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Note catalogo
Non adatto per sistemi gerarchici di chiavi
Codice modello
M22-PVS45P-MS*

Actuator

Forza di attivazione
50 N
Colore attuatore
Rosso
Diametro attuatore
45 mm
Funzione attuatore
Funzione di commutazione con ritenuta
Sblocco a chiave
Colore
Rosso
Progettazione
A palmo di mano
Comando tradizionale
Illuminazione
Non illuminato
Metodo di sblocco
Sblocco a chiave

Contacts

Forza per apertura positiva - min
0 N

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Communication

Collegamento con SmartWire-DT
No

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore base
Giallo
Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Altri
Progettazione
A palmo di mano
Comando tradizionale
Caratteristiche
A prova di manomissione (secondo ISO 13850, EN 418)
Codice chiave
selezionabile
Numero RAL
3000

General information

Accessori
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 4x
IP67/IP69K
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Adatto per
Arresto d’emergenza
Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza

Esporta le caratteristiche del prodotto