Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

123155
IZMX16H3-U16W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 800 A - 1600 A, Estraibile, Protezione universale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
123155
EAN
4015081207602
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
24.82 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60947
Classificazione IEC
Certificato EN
EN 60947
Codice modello
IZMX16H3-U16W

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1600 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
Estraibile
Utilizzato con
IZMX17

Technical data - mechanical

Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com