Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motore 110-125 VCA/CC, Acc
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX azionamento motore
|
| Sigla catalogo |
124296
|
| EAN |
4015081219018
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
1.425 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
+IZMX-M40-110AD
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Commutazione da remoto
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX40...
INX40 |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
110 - 125 VDC
0,85 - 1,1 x Us 110 - 127 V AC (50/60 Hz) |
| Corrente nominale - max |
3 VCA / 2 VCC (corrente di ritenuta massima)
|
| Tempo di carica della carica a molla a 1 x Us |
3 s AC 50/60 Hz
3 s DC |
| Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max |
3 VA/W
|
| Consumo energetico |
425 AC / 275 DC
200 W DC 450 VA AC 50/60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
127 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
127 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
125 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
110 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
3 A AC 50/60 Hz
2 A DC 3 VCA / 2 VCC (corrente di ritenuta massima) |
| Corrente di avviamento nominale |
6 A AC 50/60 Hz, 8 A DC
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Numero di attuazioni al minuto - max |
3
|
| Commutazione azionamento |
Avviamento a motore
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com