Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

124297
Codice del modello: IZMX-M40-110AD

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motore 110-125 VCA/CC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX azionamento motore
Sigla catalogo
124297
EAN
4015081219025
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
1.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
IZMX-M40-110AD

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Commutazione da remoto

Delivery program

Caratteristiche speciali
  • È necessaria una morsettiera addizionale del circuito di comando per il retrofit.
  • Per interruttori automatici di montaggio fissi→#156593 e interruttori automatici con unità estraibili →#156590
  • DC
  • L’interruttore che segnala il tensionamento della carica a molla è compreso nella fornitura.
  • Frequenza di avviamento 60/h
Tipo
Accessori
Utilizzato con
IZMX40...
INX40

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Technical Data - Electrical

Range di funzionamento tensione di comando
0,85 - 1,1 x Us
110 - 125 VDC
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
Corrente nominale - max
3 VCA / 2 VCC (corrente di ritenuta massima)
Tempo di carica della carica a molla a 1 x Us
3 s DC
3 s AC 50/60 Hz
Potenza assorbita all’inserzione a 35 ms - max
3 VA/W
Consumo energetico
200 W DC
450 VA AC 50/60 Hz
425 AC / 275 DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
127 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
127 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
125 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
110 V
Corrente nominale di esercizio
2 A DC
3 VCA / 2 VCC (corrente di ritenuta massima)
3 A AC 50/60 Hz
Corrente di avviamento nominale
6 A AC 50/60 Hz, 8 A DC
Tipo di tensione
AC/CC

Technical Data - Mechanical

Numero di attuazioni al minuto - max
3
Commutazione azionamento
Avviamento a motore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com