Cartuccia fusibile, bassa tensione, 125 A, AC 690 V, NH00, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
125NHG00BI-690
|
EAN |
5027590429955
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
Altezza prodotto |
58 mm
|
Larghezza prodotto |
30 mm
|
Peso prodotto |
197 g
|
Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
Tensione nominale |
690 V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Dimensione fusibile |
NH00
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
Sì
|
Adatto per |
Portafusibile polo singolo SD00-D
Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000 a 4 Base per fusibili NH tripolare TD00-D |