Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

139557

Contattore di potenza DILM Eaton Moeller® series, 380 V 400 V 160 kW, 2 NA, 2 NC, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, comando in DC e alternata, Collegamento a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
139557
EAN
4015081363353
Lunghezza/profondità del prodotto
208 mm
Altezza prodotto
189 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
7.1 kg
Certificazione/i
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 3211-04
VDE 0660
UL/CSA
CSA File No. 1017510
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Note catalogo
  • Contatti secondo EN 50012
  • EN 45545 - Protezione antincendio sui veicoli ferroviari: Classe di isolamento antincendio di tutte le plastiche secondo UL94: V-0 / peso totale della plastica: 1,872 kg
  • Corrente convenzionale termica lth dei contatti principali (1 polo, a giorno) a 60°
Codice modello
DILM300A/22(RAC500)

AC-1/Corrente termica convenzionale

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
788 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
315 A
Corrente convenzionale termica ith a 40°C (3 poli, aperto)
490 A
Corrente convenzionale termica ith a 50°C (3 poli, aperto)
438 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
418 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
400 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
1000 A

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
2
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
300 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
10.8 W

Dati elettrici

Corrente di spunto
Max. 30 x Ie (picco)
Potere d'interruzione nominale a 1000 V
950 A
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
3000 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
3000 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
3000 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
3000 A
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potere nominale di chiusura (cos phi a IEC/EN 60947)
3000 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
307A fino a 525V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
177 A a 690 V (compensazione individuale, condensatori trifase, stato aperto)
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 1000 V
95 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
300 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
300 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
300 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
300 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
185 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 1000 V
76 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
240 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
240 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
240 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
150 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
100 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
160 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
175 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
185 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
210 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
170 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
82 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
142 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
150 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
170 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
137 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Isolamento sicuro
1000 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
2160 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. a UL 1995, (UL/CSA)
300 A, FLA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. a UL 1995, (UL/CSA)
1800 A, LRA 600 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. a UL 1995, (UL/CSA)
360 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. a UL 1995, (UL/CSA)

Informazioni generali

Accessori
Opzioni di montaggio dei contatti ausiliari: su un lato: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP00
Compatibilità elettromagnetica
Progettato per il funzionamento in ambienti industriali. Il suo utilizzo in ambienti residenziali può causare interferenze in radiofrequenza, che richiede un'ulteriore soppressione del rumore.
Dotato di:
Circuito di protezione integrato nell’interfaccia elettronica della bobina
Durata elettrica
100.000 operazioni (con funzionamento condensatore)
Durata meccanica
10.000.000 operazioni (comando in AC)
10.000.000 operazioni (comando in DC)
Massima frequenza di manovra
3000 manovre meccaniche/ora (Comando in AC)
200 manovre/h
3000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione dita e dorso della mano con calotta del morsetto o morsettiera, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Resistenza
500 mΩ (resistenza contatto transitorio consentita del dispositivo circuito di comando esterno quando si aziona A11)
Resistenza agli urti
10 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Livello di segnale
5 V - 15 V, Livello segnale PLC (A3 - A4) in conformità a IEC/EN 61131-2 (tipo 2), Sistema elettromagnetico
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
AC/CC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Comportamento in condizioni marginali e transitorie
Ritenuta - Cadute di tensione (0,6 - 0,7 x Uc min: Il contattore rimane eccitato
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Cadute di tensione (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Sovratensione (1,15 - 1,3 x Uc max): Il contattore rimane eccitato
Ritenuta - Fase di inserzione (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Il contattore si attiva con certezza
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Il tempo è compensato con successo
Ritenuta - Interruzioni di tensione (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Diseccitazione del contattore
Ritenuta - Fase di inserzione (0 - 0,7 x Uc min: Il contattore non si eccita
Tensione di diseccitazione
0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CC
Comando in corrente alternata: 0,2 x US max - 0,6 x US min, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us
Consumo energetico
Trasformatore di comando con uk ≦ 6 %
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
330 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
330 VA, Assorbimento all'eccitazione, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
10,8 W, Bobina a freddo a 1,0 x Us
17,7 VA, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
10,8 W, Bobina a freddo a 1,0 x Us
17,7 VA, Bobina a freddo a 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
250 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
250 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
700 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
250 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
100 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
110 ms

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
100 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
250 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
300 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
700 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
700 A, classe l, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Fusibile max 700 A, Class L/ 450 A, Class J, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
18 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
18 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Fusibile max 700 A, Class L/ 450 A, Class J, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 1000 V
200 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V
500 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V
400 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 1000 V
160 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V
400 A gG/gL
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V
315 A gG/gL

Potere d'inserzione

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
350 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
M10, Vite terminale, Collegamenti principali
Dimensione cacciavite
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv
Capacità morsetti (busbar)
larghezza 25 mm, Collegamento principale
Capacità morsetti (banda in rame)
Fissaggio con morsetto piatto per bandella in rame o morsettiere, Consultare le capacità del morsetto per le morsettiere
Sezioni di collegamento (flessibile con capicorda)
50 - 240 mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Conduttori corrente di comando
2/0 - 500 MCM, conduttori principali
Sezioni di collegamento (a trefoli con capicorda)
70 - 240 mm²
Coppia di serraggio
1,2 Nm, morsetti a vite, conduttori corrente di comando
24 Nm, Collegamento cavo principale vite/bullone
Larghezza bandella
16 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto