Scarica il documento () sui 20
Ritirato dalla produzione

142538
Codice del modello: XV-102-D6-70TWRC-10

Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 7 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, RS485, CAN, PLC

General specifications

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
142538
EAN
7640130096806
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
135 mm
Peso prodotto
0.64 kg
Certificazione/i
UL 60950
CUL508
UL Recognized
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NWGQ2
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-2
EN 50178
IEC/EN 61000-6-4
DNV GL
CSA-C22.2 No. 60950-1
Certified by UL for use in Canada
UL 60950-01
CE
EN 60950
UL File No.: E208621
CSA Class No.: NWGQ8
EAC
Codice modello
XV-102-D6-70TWRC-10

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Dispositivo USB
UL508, Omologazioni cUL
Formato verticale
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
Slot per scheda SD
Interfaccia Ethernet
Host USB
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Indicatore di segnalazione
Display a colori
1 x RS232 (interfaccia integrata)
Tastiera alfanumerica
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
1 x CANopen®/easyNet (interfacce integrate)
Uscita stampante
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
Interfacce SW
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Ricette
Tastiera numerica
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Materiale custodia
Termoplastico
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
210 mm
Categoria prodotto
HMI-PLC (funzione SPS integrata)
Risoluzione
  • 800 x 480 px
  • WVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Dimensioni di visualizzazione
152 x 91 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Profondità interna
33 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
9.5 W
Altezza frontale
135 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Condizioni di accettabilità
UL/CSA
Il grado di inquinamento esaminato è: 2 
La connessione Ethernet fornita è consentita solo per il collegamento alle reti interne.
Sono necessarie le seguenti scatole per prodotto finale: Incendio
L'unità deve essere alimentata tramite una sorgente SELV.
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Software
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio da incasso
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
Intensità regolabile tramite software
LED
Tipo display
Display a colori, TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
TFT
Protezione contro inversioni di polarità
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40.000 ore (durata retroilluminazione)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Grado di protezione
IP65
IP20, posteriore
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 4X
IP65
Numero di colori del display
65536
Resistenza alle vibrazioni
In conformità a IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Memoria
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
Funzioni
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Inserimento dei valori del processo (input) possibile
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Tecnologia “touch”
Vetro con sensore touch a pellicola
Touch resistivo
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Modello
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
CAN, senza isolamento galvanico (connettore SUB-D a 9 poli, UNC)
Host USB 2.0 (1,5 - 12 Mbit/s, senza isolamento galvanico)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
1
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
1
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
2
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
800
Numero di pixel (verticale)
480
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dimensione schermo (diagonale)
7 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
9.5 W
Tensione consentita
18-31,2V DC, alimentazione a batteria(tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20 %/+25 %)
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Tensione di alimentazione UAUX: no
Consumo energetico
Massimo 10 W
2,5 W (da slave USB a host USB)
9,5 W totali
7 W
Protocollo
CAN
altri sistemi bus
TCP/IP
MODBUS
EtherNet/IP
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27

Esporta le caratteristiche del prodotto