Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motore 208-240 VCA/CC, 40, +
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX azionamento motore
|
| Sigla catalogo |
156647
|
| EAN |
4015081532377
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
200 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
0.905 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
+IZMX-M40-230AD
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Commutazione da remoto
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Accessori
|
| Utilizzato con |
IZMX40...
INX40 |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Range di funzionamento tensione di comando |
220 - 240 V AC (50/60 Hz)
0,85 - 1,1 x Us 220 - 250 V CC |
| Corrente nominale - max |
1,5 VCA / 1 VCC (corrente di ritenuta massima)
|
| Tempo di carica della carica a molla a 1 x Us |
4 s AC 50/60 Hz
4 s DC |
| Consumo energetico |
250 W DC
400 AC / 250 DC 750 VA AC 50/60 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
220 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
220 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
220 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
1 A DC
3 A AC 50/60 Hz 1,5 VCA / 1 VCC (corrente di ritenuta massima) |
| Corrente di avviamento nominale |
30 A AC 50/60 Hz, 5 A DC
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Numero di attuazioni al minuto - max |
3
|
| Commutazione azionamento |
Avviamento a motore
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com