Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166408
N3-4-400-S15-DC

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore a 4 poli da 400A 1500 V CC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sezionatore
Sigla catalogo
166408
EAN
4015081629169
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Altezza prodotto
275 mm
Larghezza prodotto
185 mm
Peso prodotto
7.3 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC 60947-3
CCC
Codice modello
N3-4-400-S15-DC

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sezionatore di potenza/Interruttore generale
Lucchettabile
Sganciatore di tensione opzionale
Applicazioni fotovoltaiche

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici pubblici
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
N3
Caratteristiche
azionamento a motore opzionale
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Funzionamento a distanza con sganciatori a lancio di corrente/comando a distanza
Versione interruttore generale
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Per commut. in DC, tutti i 4 cont. devono essere colleg. in serie. Consult. le inform. sugli acc. del kit del pontic.
  • Fornito di serie: Collegamento a vite
  • morsetto a mantello opz.
  • Quando si lavora con sistemi non collegati a terra (ad es. sistemi IT), l’install. deve garantire che un doppio guasto a terra sia impossibile.
  • L’interruttore non è comp. con disp. rimovibili/estraibili e/o con il collegamento sul lato post.
  • Durata, meccanico: di cui mass. il 50% di sgancio attraverso lo sganciatore di sottotens./di min. tens.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 400 A
  • I valori di corr. nom. ininterr. a 65 °C includono i ponticelli.
Tipo
Sezionatore DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
96 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
400 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Corrente nominale (Iu) a 40°C con ponticelli sui morsetti
400 A
Corrente nominale (Iu) a 65°C con ponticelli sui morsetti
400 A
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1500 V
Corrente nominale di esercizio
400 A (DC 22-A)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
6,6 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
6.6 kA
Categoria d'uso
DC-22 A
Tensione nominale
1500 V - 1500 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP20
Colore maniglia Multiriga
Nero
Durata meccanica
15000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a terra
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Installazione del quadro di distribuzione
Fisso
Montaggio intermedio
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Caratteristiche speciali
  • Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Per commut. in DC, tutti i 4 cont. devono essere colleg. in serie. Consult. le inform. sugli acc. del kit del pontic.
  • Fornito di serie: Collegamento a vite
  • morsetto a mantello opz.
  • Quando si lavora con sistemi non collegati a terra (ad es. sistemi IT), l’install. deve garantire che un doppio guasto a terra sia impossibile.
  • L’interruttore non è comp. con disp. rimovibili/estraibili e/o con il collegamento sul lato post.
  • Durata, meccanico: di cui mass. il 50% di sgancio attraverso lo sganciatore di sottotens./di min. tens.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 400 A
  • I valori di corr. nom. ininterr. a 65 °C includono i ponticelli.
Posizioni interruttore
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (busbar in rame)
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt.
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (2x) diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti di 24 mm x 1 mm
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.