Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169364

Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 240 V AC, trifase, 63,9 A, IP55, NEMA 12, FS5, Disturbo radio, Chopper frenatura

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
169364
EAN
4015081658114
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
235 mm
Peso prodotto
22.5 kg
Certificazione/i
RCM
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CUL
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
DNV
UL
CE
IEC/EN61800-3
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC
IEC/EN 61800-3
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DA1-32061FB-B55C

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
24.3 kVA
Potenza apparente a 240 V
25.36 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
12 Ω
Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Max. 30 % MN, Standard - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
390 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
40 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
5
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 100 mA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del Quadrista (che emetterà Dichiarazione di conformità del Quadro cablato)) Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del Quadrista (che emetterà Dichiarazione di conformità del Quadro cablato)) Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto deve essere valutato l'intero quadro elettrico
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto deve essere valutato l'intero quadro elettrico
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto deve essere valutato l'intero quadro elettrico
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto deve essere valutato l'intero quadro elettrico
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto deve essere valutato l'intero quadro elettrico
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
345 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
61 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Lunghezza cavo
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot.
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot.
Interfaccia di comunicazione
EtherCAT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato
PROFINET, opzionale
CANopen®, tipo integrato
PROFIBUS, opzionale
SmartWire-DT, opzionale
Ethernet IP, opzionale
DeviceNet, opzionale
Modbus-TCP, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Grado di protezione
IP55
NEMA 12
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Filtro soppressione radiodisturbo
Chopper frenatura
Induttanza circuito intermedio
resistenza di frenata
Unità di controllo
Display OLED
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Collegamento PC
Circuito intermedio a tensione continua
Inverter IGBT
Grandezza
FS5
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
MODBUS
EtherNet/IP
PROFINET IO
PROFIBUS
DeviceNet
CAN
Altri sistemi bus
TCP/IP
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l’uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
97,7 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
180 W al 25% di corrente e 0% di velocità
210 W al 25% di corrente e 50% di velocità
240 W al 50% di corrente e 0% di velocità
320 W al 50% di corrente e 50% di velocità
380 W al 50% corrente e 90% di velocità
430 W al 100% di corrente e 0% di velocità
560 W al 100% di corrente e 50% di velocità
700 W al 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
63.9 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
0,28 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
240 V
Tensione di rete - max
200 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
91.5 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
61 A
Potenza di esercizio nominale a 220/230 V, 50 Hz, 1–fase
15 kW
Tensione nominale di esercizio
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
90 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
240 VAC

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
54 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
51 A
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
20 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.