Reimposta
Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale magnetotermico FRBm6/M - Interruttore differenziale magnetotermico con protezione da sovracorrente. RCD/MCB, 16A, 300mA, Interruttore modulare a curva caratteristica d’intervento D, monofase+N, Interruttore differenziale puro a curva caratteristica d’intervento: AC, G
| Nome prodotto |
Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series xEffect - FRBmM - Interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente
|
| Sigla catalogo |
170870
|
| EAN |
4015081674299
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.188 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Codice modello |
FRBMM-D16/1N/03-G
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Gamma prodotti |
FRBmM
|
| Funzione di base |
Interruttore magnetotermico-differenziali
|
| Numero di poli |
Polo singolo + N
|
| Numero di poli (protetti) |
1
|
| Numero di poli (totale) |
2
|
| Caratteristica d'intervento |
D
|
| Caratteristica di rilascio |
D
|
| Valore nominale intensità di corrente |
16 A
|
| Corrente nominale |
16 A
|
| Valori nominali corrente di guasto |
0.3 A
|
| Tipo di sensibilità |
Sensibile a corrente alternata (AC)
|
| Tipo |
interruttore magnetotermico-differenziale
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione nominale |
240 V - 240 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
240 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
500 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Valori correnti di guasto della gamma di prodotti |
10, 30, 100, 300 milliampere
|
| Corrente di tenuta a impulsi |
Resistente alla corrente impulsiva, 3 kA
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Tipo corrente di dispersione |
CA
|
| Capacità di interruzione nominale |
10 kA
|
| Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2) |
15 kA
|
| Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009) |
10 kA
|
| Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) |
15 kA
|
| Capacità corrente di sovratensione |
3 kA
|
| Caratteristica di disconnessione |
Brevemente ritardato
|
| Intervento |
Lievemente ritardato
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Profondità interna |
75.5 mm
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Dissipazione statica non dipendente da corrente |
0 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Classe di limitazione della corrente |
3
|
| Caratteristiche |
Commutazione simultanea N-neutro
Versione scatto antidisturbo |