Scarica il documento () sui 20

170M3668
Codice del modello: FUSE 350A 690V 1*FKE/78 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 690 V, dimensioni compate 1, 45 x 59 x 110 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3668
EAN
5027590449038
UPC
051712812191
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
319 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 350A 690V 1*FKE/78 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
68500 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
Tipo di fusibile
Stile statunitense
Indicatore per micro FKE/Tipo K
Terminale con fissaggio a bullone
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto